MCD60215CT5S2X00CV1

132H2231

MCD60215CT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
215 A (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2 (00) IP00
Krmilna napetost: (CV1) 24 VAC/VDC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: MCD60215CT5S2X00CV1
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 12.2 Kilogram
Neto masa 12.2 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310289

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Product Group MCD Serija mehkih zag. MCD
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0215 215 A
Bypass C Brez notr. premos. kontaktorja
Število faz T Trifazna
Mains Voltage 5 (5) Trifazna 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost ohišja 2
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV1 (CV1) 24 VAC/VDC
Koda tipa, 1 .del MCD60215CT5S2X00CV1
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Modelcode01 MCD60215CT5S2X00CV1
Calculated Gross Weight [kg] 13.5
Calculated Net Weight [kg] 12.7
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Recommended Plant ERR01 ERR01

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality