MCD60275CT5S2X00CV2

132H2226

MCD60275CT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Brez notr. premos. kontaktorja
275 A (5) Trifazna 200-525 V AC
(S2) Velikost ohišja 2 (00) IP00
Krmilna napetost: 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Ostale možnosti so označene v konfiguracijski kodi

Koda modela: MCD60275CT5S2X00CV2
Znova konfiguriraj

Podatki o izdelku

Bruto masa 12.8 Kilogram
Neto masa 12.8 Kilogram
Volume 59.4 Liter
EAN 5714853310234

 

Pogled izdelka (preklop) GLBL Globalno (standardno)
Product Group MCD Serija mehkih zag. MCD
MCD Series 6 (6) Serija 600
Current Rating 0275 275 A
Bypass C Brez notr. premos. kontaktorja
Število faz T Trifazna
Mains Voltage 5 (5) Trifazna 200-525 V AC
Enclosure S2 (S2) Velikost ohišja 2
Performance X (X) Rezervirano
IP Rating 00 (00) IP00
Control Voltage CV2 110~120 VAC ali 220~240 VAC
Koda tipa, 1 .del MCD60275CT5S2X00CV2
Product Catalog GLBL Global (Standard)
HELP CHAR CV2
Product Hierarchy 87D4814512119
Modelcode01 MCD60275CT5S2X00CV2
Calculated Gross Weight [kg] 16.3
Calculated Net Weight [kg] 15.5
Material Net Weight 12.8
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Obrat iz Orderline B901 B901
Prodajalec ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti
Priporočena tovarna ERR01 Prodajalca ni mogoče določiti

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality