MBS 1200 / MBS 1250

Prikaži več
MBS 1200 / MBS 1250

Shows 81 product(s)

063G1061

Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1200-2011-C2GB04

063G1064

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1121

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3211-C1GB04

063G1159

Pressure transmitter, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1200-2611-C1GB04

Ogled: