Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G1123

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3611-C1GB04

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.064 Kilogram
Neto masa 0.061 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423230693

 

+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza Yes
Električni priključek M12 x 1
Električni priključki, moški/ženski Male
Enak izdelek 063G4123
EU RoHS izjeme No
Ime izdelka Pressure transmitter
Izhodni signal Current
Izhodni signal [mA] [Maks] 20 mA
Izhodni signal [mA] [Min] 4 mA
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 48 kos
Komentarji za električne priključke Au coated
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] -40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] -40 °F
Maks. čas za odziv [ms] 1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 1200 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] 17000 psig
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.5 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku A
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 212 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 400 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 5801.51 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Razpočni tlak [bar] 4000 bar
Razpočni tlak [psig] 58000 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Specifikacijski ključ MBS 1250-3611-C1GB04
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka DIN 3852-E
Standardni električni priključek EN 60947-5-2
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Tip MBS 1250
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 22 mm
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP67
– skupni Pin 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality