Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
063G1158 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
063G1158
Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3211-C1GB04
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|