Pressure transmitter, MBS 1250, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi

063G1121

Električni priključek: M12 x 1, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: MBS 1250-3415-C1GB04

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.061 Kilogram
Neto masa 0.06 Kilogram
Volume 0.091 Liter
EAN 5702428966832

 

+ izhod Pin 2
+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza Yes
Električni priključek M12 x 1
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme No
Ime izdelka Pressure transmitter
Izhodni signal Voltage
Izhodni signal [V] [Maks] 10 V
Izhodni signal [V] [Min] 0 V
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Količina v pakiranju 48 kos
Komentarji za električne priključke Au coated
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 125 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] -40 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 257 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] -40 °F
Maks. čas za odziv [ms] 1 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 750 bar
Maksimalna tlačna preobremenitev [psig] 10800 psig
Napajalna napetost [V] DC [Min] 12 V
Napajalna napetost [V] DC [najv.] 30 V
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.5 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opombe o tlačnem priključku A
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 125 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 257 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 250 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 3625 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] 0 psi
Razpočni tlak [bar] 2500 bar
Razpočni tlak [psig] 36250 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Yes
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Specifikacijski ključ MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
MBS 1250-3415-C1GB04
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 125 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 257 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka DIN 3852-E
Standardni električni priključek EN 60947-5-2
Tip MBS 1250
Tlak, moški/ženski Male
Tlačni priključek HEX [mm] 22 mm
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka G
Zaščita ohišja IP IP67
– skupni Pin 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality