AKS 32R / AKS 2050

Shows 39 product(s)

060G0090

Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: AKS 32R-DG36-A0BC08-0

060G0092

Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 32R-D636-A1CD21-0

060G0139

Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 9 bar, -14.5 psi - 130.5 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: AKS 32R-D636-A1BC08-0

060G1036

Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: AKS 32R-DH36-A0BC08-0

060G1037

Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

060G1038

Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 32R-DH36-A0AB06-0

060G1055

Pressure transmitter, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 2050-N236-A1CD21-0

060G1056

Pressure transmitter, AKS 2050, -1 bar - 59 bar, -14.5 psi - 855.5 psi

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 2050-N636-A1CD21-0

Ogled: