Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G1037

Vrsta tlačnega priključka: NPT, Velikost tlačnega priključka: 1/4-18, Specifikacijski ključ: AKS 32R-DH36-A0EC04-0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.142 Kilogram
Neto masa 0.125 Kilogram
Volume 0.251 Liter
EAN 5702422141334

 

+ izhod Pin 3
+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza No
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male
EU RoHS izjeme 6(c)
High Clipping Level 98
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
International Article Number 5702422141334
Izhodni signal Ratio metric
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 40 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] -30 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 104 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] -22 °F
Low Clipping level 4
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 33 bar
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 0.8 %
Natančnost, običajna +/- FS [%] 0.3 %
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] 90 %
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] 10 %
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 12 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] -1 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 174 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] -14.5 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Sklic tlačne enote Sealed gauge
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX
GOST POCC
cUR
CE
Specifikacijski ključ AKS 32R-DH36-A0EC04-0
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka ANSI/ASME B1.20.1
Standard za pridobitev soglasja 6967179
E227388
E31024
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tip AKS 32R
Tlak, moški/ženski Male
Velikost električnega priključka 4 pin
Velikost tlačnega priključka 1/4-18
Vrsta tlačnega priključka NPT
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality