Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
060G1038 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pressure transmitter, AKS 32R, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
060G1038
Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Specifikacijski ključ: AKS 32R-DH36-A0AB06-0
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|