Pressure transmitter, AKS 2050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1055

Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 16 x 1.5, Specifikacijski ključ: AKS 2050-N236-A1CD21-0

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.18 Kilogram
Neto masa 0.157 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702422179009

 

+ izhod Pin 3
+ napajanje Pin 1
Blažilnik impulza Yes
Električni priključek Angular connector
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
Enak izdelek 060G4092
EU RoHS izjeme 6(c)
High Clipping Level 98
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP AKS/MBS
International Article Number 5702422179009
Izhodni signal Ratio metric
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 14 kos
Komentarji potrditve ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Kompenzirano temp. območje [°C] [Maks] 80 °C
Kompenzirano temp. območje [°C] [Min] 0 °C
Kompenzirano temp. območje [°F] [Maks] 176 °F
Kompenzirano temp. območje [°F] [Min] 32 °F
Low Clipping level 4
Maks. čas za odziv [ms] 4 ms
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 40 bar
Nastavljiva ničelna točka in razpon No
Nelinearnost BFSL ±FS [%] 0.2 %
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Maks] 90 %
Ratiometrično, napajalna napetost [%] [Min] 10 %
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 85 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 185 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] [Maks] 25 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] -1 bar
Razpon tlaka [psi] [Maks] 362.5 psi
Razpon tlaka [psi] [Min] -14.5 psi
Samo po sebi varno No
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS Saudi Arabia RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Sklic tlačne enote Sealed gauge
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje ATEX
cUR
CE
Specifikacijski ključ AKS 2050-N236-A1CD21-0
Splakovalna diafragma No
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 85 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -40 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 185 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -40 °F
Standard tlačnega priključka ISO 261
Standard za pridobitev soglasja E227388
E31024
Standardni električni priključek EN 175301-803-A
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tip AKS 2050
Tlak, moški/ženski Male
Velikost električnega priključka Pg 9
Velikost tlačnega priključka 16 x 1.5
Vrsta tlačnega priključka M
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP65
Št. dokumenta SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
– skupni Pin 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality