Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Shows 27 product(s)
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 3, 10 bar
Razdelilnik 3+3 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 5, 10 bar
Razdelilnik 5+5 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 10 bar
Razdelilnik 6+6 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 7, 10 bar
Razdelilnik 7+7 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 8, 10 bar
Razdelilnik 8+8 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 2, 6 bar
Razdelilnik 2+2 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 3, 6 bar
Razdelilnik 3+3 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 4, 6 bar
Razdelilnik 4+4 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 5, 6 bar
Razdelilnik 5+5 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 6 bar
Razdelilnik 6+6 Merilnik pretoka Danfoss BIV