Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 6 bar

088U0526

Razdelilnik 6+6 Merilnik pretoka Danfoss BIV

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.762 Kilogram
Neto masa 3.762 Kilogram
Volume 4.262 Liter
EAN 5702420080963

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Description Razdelilnik 6+6 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 0.6 bar
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Manifold x+x Danfoss BIV Flowmeter
Izpustni ventil Ni vključeno
Material Medenina
Merilnik pretoka Da
Prednastavitev Da
Preskusni tlak [bar] 10 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Manifold & Manifold Kits
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 60 °C
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] 60 °C
Tip Manifold FHF-F
Ventilni priključki Danfoss RA
Št. dokumenta SCIP 958f1048-f7ca-4f71-87ec-e4d587bc8f85
Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks] 6

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality