The Manifold FHF is used for controlling water flow in under floor heating systems. Each tube of the floor heating system is connected to the manifold, thus making it possible to control water flow or heat supply to each room in the building individually.
Shows 15 product(s)
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 3, 10 bar
Razdelilnik 3+3 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 5, 10 bar
Razdelilnik 5+5 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 10 bar
Razdelilnik 6+6 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 7, 10 bar
Razdelilnik 7+7 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 8, 10 bar
Razdelilnik 8+8 Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 2, 6 bar
Razdelilnik 2+2 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 3, 6 bar
Razdelilnik 3+3 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 4, 6 bar
Razdelilnik 4+4 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 5, 6 bar
Razdelilnik 5+5 Merilnik pretoka Danfoss BIV
Razdelilnik FHF-F, Medenina, Število grelnih priključkov razdelilnika [zank] [Maks]: 6, 6 bar
Razdelilnik 6+6 Merilnik pretoka Danfoss BIV