Shows 34 product(s)
AFQM 6, PN 16, DN 40, Pretok [m3/h]: 2.2 - 11, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 prirobnica dovod/povratek
AFQM 6, PN 16, DN 50, Pretok [m3/h]: 3.2 - 16, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 prirobnica dovod/povratek
AFQM 6, PN 25, DN 40, Pretok [m3/h]: 2.2 - 11, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 prirobnica dovod/povratek
AFQM 6, PN 25, DN 50, Pretok [m3/h]: 3.2 - 16, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 prirobnica dovod/povratek
AFQM 2, PN 16, DN 65, Pretok [m3/h]: 5.6 - 28, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
Tlačno neodvisni regulacijski ventil
AFQM 2, PN 16, DN 125, Pretok [m3/h]: 20 - 100, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto
Tlačno neodvisni regulacijski ventil
AVQM, PN 16, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.01 - 0.18, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto
AVQM PN16 15/0,4 /0,2 navoj dov/pov
AVQM, PN 16, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.02 - 0.4, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto
AVQM PN16 15/1 /0,2 navoj dov/pov
AVQM, PN 16, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.03 - 0.9, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto
AVQM PN16 15/1,6 /0,2 navoj dov/pov
AVQM, PN 16, DN 15, Pretok [m3/h]: 0.07 - 1.6, Zunanji navoj, G 3/4 A, Različica vgradnje: prosto
AVQM PN16 15/2,5 /0,2 navoj dov/pov