AFQM 2, PN 16, DN 125, Pretok [m3/h]: 20 - 100, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G5506

Tlačno neodvisni regulacijski ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 111.5 Kilogram
Neto masa 85.6 Kilogram
Volume 633.6 Liter
EAN 5714279065039

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje in hlajenje
Delovni tlak [bar] [Maks] 16 bar
Description Tlačno neodvisni regulacijski ventil
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.4
Faktor kavitacije 100 % 0.37
Faktor kavitacije 25 % 0.47
Faktor kavitacije 50 % 0.47
Faktor kavitacije 75 % 0.41
Funkcija Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Hod [mm] 23 mm
Material krožnika ventila CV Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material krožnika ventila DP Nerjavno jeklo mat. št. 1.4021
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Material sedeža ventila DP Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 15 bar
Omejitev pretoka Da
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 25
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 125 mm
Pretok [m3/h] 100 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 100 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 20 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.01
Puščanje na priključku maks. [% Kvs] 0.01
Različica vgradnje prosto
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material CV EPDM
Tesnilni material DP EPDM
Tip AFQM 2
Tip nastavitve Fixed
Tlačna stopnja PN 16
Velikost pogona [cm2] 160 cm²
Velikost priključka 1 1/2"
Velikost ventila DN 125
Vložek regulacijskega ventila sistema za tlačno razbremenitev Komora
Vrednosti kvs [m³/h] 250 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality