AFQM 6, PN 25, DN 50, Pretok [m3/h]: 3.2 - 16, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G1085

AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 prirobnica dovod/povratek

Produktdetaljer

Bruttovægt 31 Kilogram
Nettovægt 31 Kilogram
Volume 201.6 Liter
EAN nr. 5702421808993

 

Aktuatormembranmateriale EPDM (rullende, fiber forstærket)
Aktuatorstørrelse [cm2] 250 cm²
Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description AFQM 6 PN25 50/32 /0,2 flange frem/ret
Diameter [mm] 50 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 20 bar
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow [m³/h] 16 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 16 m³/h
Flow [m³/h] [Min.] 3.2 m³/h
Flowbegrænser diff.tryk - dpb [bar] 0.2 bar
Flowbegrænsning Ja
Flowregulering Ja
Funktion Flowregulatorer med integr. reguleringsventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstillingstype None
Kavitationsfaktor 0.5
Kavitationsfaktor 100% 0.34
Kavitationsfaktor 25% 0.58
Kavitationsfaktor 50% 0.52
Kavitationsfaktor 75% 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 32 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.01
Medietemperatur [°C] [Maks.] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
Pakning CV-materiale Metal
Pakning DP-materiale EPDM
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP-dossier produktnavn AFQM DN40-50
Spindelposition Normalt åben
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse DN 50
Tilslutningstyper Flange
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Nej
Type AFQM 6
Vandring [mm] 12 mm
Ventilhusets materiale Duktilt jern EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Ventilkegle CV-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilkegle DP-materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4404
Ventilstørrelse DN 50
Ventilsædets materiale Rustfast stål, mat. nr. 1.4021

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality