AFQM 6, PN 16, DN 50, Pretok [m3/h]: 3.20 - 16.00, Prirobnica, Različica vgradnje: prosto

003G1083

AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 prirobnica dovod/povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 34 Kilogram
Neto masa 34 Kilogram
Volume 188.057 Liter
EAN 5702421808979

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description AFQM 6 PN16 50/32 /0,2 prirobnica dovod/povratek
Dif. tlak omejevalnika pretoka – dpb [bar] 0.2 bar
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.5
Faktor kavitacije 100 % 0.34
Faktor kavitacije 25 % 0.58
Faktor kavitacije 50 % 0.52
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Funkcija Regulator pretoka z integriranim regulacijskim ventilom
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Hod [mm] 12 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AFQM DN40-50
Material krožnika ventila CV Nerjavno jeklo mat. št. 1.4404
Material krožnika ventila DP Nerjavno jeklo mat. št. 1.4404
Material membrane pogona EPDM (ojačana z vlakni)
Material ohišja ventila Siva litina EN-GJL-250 (GG-25)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo m. št. 1.4021
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Omejitev pretoka Da
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Položaj droga Normalno odprt
Premer [mm] 50 mm
Pretok [m3/h] 16 m³/h
Pretok [m3/h] [Maks] 16 m³/h
Pretok [m3/h] [Min] 3.2 m³/h
Puščanje [% Kvs] 0.01
Različica vgradnje prosto
Regulacija pretoka Da
Regulator tlaka Ne
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material CV Kovinsko
Tesnilni material DP EPDM
Tip AFQM 6
Tip nastavitve None
Tlačna stopnja PN 16
Velikost pogona [cm2] 250 cm²
Velikost priključka DN 50
Velikost ventila DN 50
Vrednosti kvs [m³/h] 32 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Št. dokumenta SCIP f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality