Shows 59 product(s)
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 0.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 1
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 1.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 2
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 1.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 3
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 2.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 4
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 2.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 5
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 3.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 6
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 7
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 4.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 8
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 5.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 10
Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 6.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230
Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 12