Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 6.00 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0209

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 12

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.477 Kilogram
Neto masa 3.257 Kilogram
Volume 27.611 Liter
EAN 5703466117811

 

Aplikacija Floor heating
Barva zunanjega plašča RDEČA
Brez svinca Da
Debelina [mm] 3.5 mm
Deformacijska moč [N] 600 N
Description ECmat 150T 900W 230V 0.5x12m
Dodatki kompleta No
Dolžina dovodnega vodnika [m] 4 m
Dolžina preproge [m] 12 m
Dovodni vodnik Da
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme No
Garancija [leto] 20
Globina embalaže [mm] 220 mm
Izolacija prevodnika FEP
Količina dovodnih vodnikov 1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika 2
Moč ogrevanja [W] 900 W
Moč preproge [W/m²] 150 W/m²
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Natezna moč [N] 120 N
Načelo ogrevanja Serijska upornost
Območje pokritosti [m²] 6 m²
Opis izdelka ECmat 150T
Ovoj kabla Aluminijasta folija 100 %
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat Intertek Semko
Premer kabla [mm] 3 mm
Razred IP elementa IPX7
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Heating Mats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] 115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] -5 °C
Tip ECmat 150T
Upor kabla [Ohm] 59
UV-zaščita Ne
Velikost dovodnega vodnika [mm²] 1 mm²
Višina embalaže [mm] 590 mm
Vrsta dovodnega vodnika DTWB
Vrsta kabla Dvožilni kabel
Vsebuje baterije No
Warranty type 20-year full service warranty
Zaviralec gorenja Da
Zunanji plašč PVDF
Širina embalaže [mm] 220 mm
Širina preproge [m] 0.5 m

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality