Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 3.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0206

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 7

Détails du produit

Bruto masa 2.448 Kilogram
Neto masa 2.386 Kilogram
Volume 28.798 Liter
EAN 5703466117781

 

Aplikacija Floor heating
Barva zunanjega plašča RDEČA
Brez svinca Da
Cable diameter [mm] 3 mm
Cable type Twin conductor
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debelina [mm] 3.5 mm
Deformacijska moč [N] 600 N
Description ECmat 150T 525W 230V 0.5x7m
Dodatki kompleta No
Dolžina dovodnega vodnika [m] 4 m
Dolžina preproge [m] 7 m
Dovodni vodnik Da
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garancija [leto] 20
Globina embalaže [mm] 220 mm
Izolacija prevodnika FEP
Količina dovodnih vodnikov 1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika 2
Moč ogrevanja [W] 525 W
Moč preproge [W/m²] 150 W/m²
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Natezna moč [N] 120 N
Načelo ogrevanja Serijska upornost
Območje pokritosti [m²] 3.5 m²
Ovoj kabla Aluminijasta folija 100 %
Podjetje, ki izdaja certifikat Intertek Semko
Product description ECmat 150T
Product Group Heating Mats
Razred IP elementa IPX7
REACH Candidate List substances 0.1 No
Soglasje CE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] 115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] -5 °C
Type ECmat 150T
UL evaluated Out of scope
Upor kabla [Ohm] 100
UV-zaščita Ne
Velikost dovodnega vodnika [mm²] 1 mm²
Višina embalaže [mm] 590 mm
Vrsta dovodnega vodnika DTWB
Warranty type 20-year full service warranty
Zaviralec gorenja Da
Zunanji plašč PVDF
Širina embalaže [mm] 220 mm
Širina preproge [m] 0.5 m

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality