Grelne preproge, ECmat 150T, 150 W/m², 0.50 m², Napajalna napetost [V] AC: 230

088L0200

Vrsta kabla: Dvožilni kabel, Širina preproge [m]: 0.5, Dolžina preproge [m]: 1.00

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.11 Kilogram
Neto masa 1.089 Kilogram
Volume 12.825 Liter
EAN 5703466117729

 

Aplikacija Floor heating
Barva zunanjega plašča RDEČA
Brez svinca Da
Debelina [mm] 3.5 mm
Deformacijska moč [N] 600 N
Description ECmat 150T 75W 230V 0.5x1m
Dodatki kompleta No
Dolžina dovodnega vodnika [m] 4 m
Dolžina preproge [m] 1 m
Dovodni vodnik Da
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme 6(c)
Garancija [leto] 20
Globina embalaže [mm] 145 mm
Izolacija prevodnika FEP
Količina dovodnih vodnikov 1
Količina prevodnikov dovodnega vodnika 2
Moč ogrevanja [W] 75 W
Moč preproge [W/m²] 150 W/m²
Napajalna napetost [V] AC 230 V
Natezna moč [N] 120 N
Načelo ogrevanja Serijska upornost
Območje pokritosti [m²] 0.5 m²
Opis izdelka ECmat 150T
Ovoj kabla Aluminijasta folija 100 %
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Out of scope
Podjetje, ki izdaja certifikat Intertek Semko
Premer kabla [mm] 3 mm
Razred IP elementa IPX7
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Yes
Skupina izdelkov Heating Mats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
Temperatura med delovanjem [°C] [Maks] 115 °C
Temperatura med mirovanjem [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura pri namestitvi [°C] [Min] -5 °C
Tip ECmat 150T
Upor kabla [Ohm] 740
UV-zaščita Ne
Velikost dovodnega vodnika [mm²] 1 mm²
Višina embalaže [mm] 605 mm
Vrsta dovodnega vodnika DTWB
Vrsta kabla Dvožilni kabel
Vsebuje baterije No
Warranty type 20-year full service warranty
Zaviralec gorenja Da
Zunanji plašč PVDF
Širina embalaže [mm] 145 mm
Širina preproge [m] 0.5 m

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality