Shows 15 product(s)
KVC 12
Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 0.68, Maks. delovni tlak [bar]: 28
KVC 15
Velikost dovoda [mm]: 16, Velikost odvoda [mm]: 16.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 1.25, Maks. delovni tlak [bar]: 28
KVC 22
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 1.85, Maks. delovni tlak [bar]: 28
KVC 12
Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 0.68, Maks. delovni tlak [bar]: 28
KVC 15
Velikost dovoda [mm]: 16, Velikost odvoda [mm]: 16.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 1.25, Maks. delovni tlak [bar]: 28
KVC 22
Velikost dovoda [mm]: 22, Velikost odvoda [mm]: 22.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 3.2, Maks. delovni tlak [bar]: 28
KVC 12
Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 0.68, Maks. delovni tlak [bar]: 28
KVC 15
Velikost dovoda [mm]: 16, Velikost odvoda [mm]: 16.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 1.25, Maks. delovni tlak [bar]: 28
CPCE 12
Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12.00, 0 bar - 6 bar, Maks. delovni tlak [bar]: 28