KVC 15

034L0147

Velikost dovoda [mm]: 16, Velikost odvoda [mm]: 16.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 1.25, Maks. delovni tlak [bar]: 28

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.382 Kilogram
Neto masa 0.33 Kilogram
Volume 1.18 Liter
EAN 5702428411448

 

Dodatki No
Enak izdelek 034L1047
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Ime izdelka Hot gas bypass regulator
Ime potrditvenedatoteke REFRIGERANT VALVE 53R0
Indikator smeri pretoka Engraved 1-way arrow
Količina v pakiranju 12 kos
Kupčeva številka artikla 00A397
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 406 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 31 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 450 psig
Maksimalno območje P [psi] 29 psi
Možnost servisiranja KV valves spare parts
Nazivna zmogljivost R134a [kW] 9.4 kW
Nazivna zmogljivost R134a [TR] 2.65 TR
Nazivna zmogljivost R22 [kW] 14.9 kW
Nazivna zmogljivost R22 [TR] 4.17 TR
Nazivna zmogljivost R404/R507 [kW] 13.6 kW
Nazivna zmogljivost R404/R507 [TR] 3.93 TR
Nazivna zmogljivost R407 [kW] 16.4 kW
Nazivna zmogljivost R407C [TR] 4.5 TR
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje P [ºC] 2 bar
Oil free refrigerants R1234ze(E)
R513A
Oznaka UL Yes
Razpon regulacije [bar] [Maks] 6 bar
Razpon regulacije [bar] [Min] 0.2 bar
Razpon regulacije [psig] Pe [Maks] 87 psig
Razpon regulacije [psig] Pe [Min] 3 psig
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -45 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -49 °F
Tip KVC 15
Tovarniška nastavitev [bar] 2 bar
Tovarniška nastavitev [psig] 29 psig
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
R515B
R516A
Velikost dovoda [mm] 16 mm
Velikost dovoda [palcev] 5/8 in
Velikost odvoda [in] 5/8 in
Velikost odvoda [mm] 16 mm
Vrednost Cv [gal/min] 1.44 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.25 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality