Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
034L1047 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
KVC 15
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
KVC 15
034L1047
Velikost dovoda [mm]: 16.00, Velikost odvoda [mm]: 16.00, 0.2 bar - 6.0 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 1.250, Maks. delovni tlak [bar]: 28.0