Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
034L1046 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
KVC 12
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


KVC 12
034L1046
Velikost dovoda [mm]: 12, Velikost odvoda [mm]: 12.00, 0.2 bar - 6 bar, Vrednost Kv [m³/h]: 0.68, Maks. delovni tlak [bar]: 28
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|