Pressure transmitters type NSK and XSK are compact, lightweight sensors with piezo resistive sensors to be used by OEM’s in refrigeration and air conditioning units for high and low pressure protection, fan control, and diagnostic and performance monitoring purposes.
Shows 10 product(s)
Pressure transmitter, XSK, 0 bar - 30 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: XSK-AC30B-U186
Pressure transmitter, XSK, 0 bar - 20 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: XSK-AC20I-U188
Pressure transmitter, XSK, 0 bar - 50 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: XSK-AC50I-U188
Pressure transmitter, NSK, 1 bar - 46 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: NSK-BE046I-U005
Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 10 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: NSK-BE010I-U009
Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 15 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: NSK-BE015I-U009
Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 20 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: NSK-BE020I-U009
Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 35 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: NSK-BE035I-U009
Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 15 bar
Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: NSK-BE015I-U009
Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 50 bar
Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: NSK-BE050D-U009