Pressure transmitter, NSK, 1 bar - 46 bar

061H5123

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: NSK-BE046I-U005

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.071 Kilogram
Neto masa 0.07 Kilogram
Volume 0.546 Liter
EAN 5702428274906

 

+ izhod Pin 2
+ napajanje Pin 1
Električni priključek Round Packard Metri-Pack
Električni priključki, moški/ženski Male
Enak izdelek 061H5121
EU RoHS izjeme No
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP NSK Series
Izhodni signal Ratio metric
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 20 kos
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 50 bar
Napajalna napetost [V] DC 5 V
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 1.5 %
Oblika pakiranja Industrijski paket
Opombe o tlačnem priključku With Schrader Depressor
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Ratiometrično [V] [Maks] 4.5 V
Ratiometrično [V] [Min] 0.5 V
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks] 46 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 1 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Specifikacijski ključ NSK-BE046I-U005
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Standard tlačnega priključka ASME B1.1
Supply voltage [V] DC 5 V
Tip NSK
Tlak, moški/ženski Female
Tlačni priključek HEX [mm] 14 mm
Velikost tlačnega priključka 7/16-20
Vrsta tlačnega priključka UNF
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP66
Št. dokumenta SCIP 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
– skupni Pin 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality