Pressure transmitter, XSK, 0 bar - 30 bar

061H5067

Vrsta tlačnega priključka: UNF, Velikost tlačnega priključka: 7/16-20, Specifikacijski ključ: XSK-AC30B-U186

Produktinformation

Bruttovikt 0.058 Kilogram
Nettovikt 0.057 Kilogram
Volym 0.188 Liter
EAN 5702428275156

 

+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 3
Antal per förpackningsformat 100 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Molex
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Industripack
Kapslingsgrad IP IP66
Köldmedium R134a
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R513A
Medietemperaturområde [°C] [Max] 70 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 3 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 70 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -20 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
SCIP ID nr 336c08aa-a947-4659-835b-4071ea5542ec
SCIP-dokumentproduktnamn XSK Series
Specification nyckel XSK-AC30B-U186
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 10.5 V
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 7/16-20
Tryckansl. std ASME B1.1
Tryckansl. typ UNF
Tryckanslutning HEX [mm] 12 mm
Tryckområde [bar] [Max] 30 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Typ XSK
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 38.5 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality