Pressure transmitter, NSK, 0 bar - 50 bar

061H5240

Velikost tlačnega priključka: 1/4, Specifikacijski ključ: NSK-BE050D-U009

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.049 Kilogram
Neto masa 0.048 Kilogram
Volume 0.226 Liter
EAN 5702428927260

 

+ izhod Pin 2
+ napajanje Pin 1
Električni priključek Round Packard Metri-Pack
Električni priključki, moški/ženski Female
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R32
R404A
R407C
R407H
R410A
R449B
R450A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R513A
Ime izdelka Pressure transmitter
Ime izdelka v dokumentu SCIP NSK Series
Izhodni signal Ratio metric
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 100 kos
Maksimalna tlačna preobremenitev [bar] 55 bar
Napajalna napetost [V] DC 5 V
Natančnost, maksimalna +/- FS [%] 2.5 %
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Ratiometrično [V] [Maks] 4.5 V
Ratiometrično [V] [Min] 0.5 V
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 100 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -30 °C
Razpon tlaka [bar] [Maks] 50 bar
Razpon tlaka [bar] [Min] 0 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Sklic tlačne enote Gauge (relative)
Skupina izdelkov Sensors
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Specifikacijski ključ NSK-BE050D-U009
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 120 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -30 °C
Supply voltage [V] DC 5 V
Tip NSK
Tlak, moški/ženski Female
Velikost tlačnega priključka 1/4
Vrsta tlačnega priključka Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP66
Št. dokumenta SCIP 853a606c-7ffe-448f-b453-0d129ce19597
– skupni Pin 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality