Krmiljenje Kompresorja in Kondenzatorja

Shows 13 product(s)

080G0281

AK-PC 551

null: 8, Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

080G0282

AK-PC 551

null: 8, Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

080G0283

AK-PC 551

null: 8, Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

080G0288

AK-PC 551

null: 8, Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

080G0320

AK-PC 572

null: 8, Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

080Z0106

AK-PC 710

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

080Z0191

AK-PC 781A

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

080Z0192

AK-PC 782A

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

080Z0193

AK-PC 783A

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

080Z0201

AK-PC 772A

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Ogled: