AK-PC 782A

080Z0192

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.964 Kilogram
Neto masa 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428946797

 

Analog inputs (AI) [pc] 11 kos
Digital outputs (DO) [pc] 8 kos
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
Dodatni analogni vhodi (maks.) 5 kos
Dodatni krmilniki PI (maks.) 3 kos
Dodatni vhodi za alarm (maks.) 10 kos
Dodatni vhodi za termostat maks. 5 kos
Dodatni vhodi za tlačno stikalo (maks.) 5 kos
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Transcritical Booster
Ime izdelka Pack controller
Jezik izdelka Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German
Italian
Polish
Portuguese
Russian
Spanish
Količina v pakiranju 1 kos
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorja Step/ Speed
Maks. število kompresorjev 8 kos
Maks. število ventilatorjev 8 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Način kapacitete kompresorja Step/ Speed
Način krmiljenja ventilatorja PI
Način regulacije kapacitete PI
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Capacity control
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
PFAS content [Yes/No] No
Poraba energije [VA] 8 VA
Prikazovalnik spredaj No
Prikazovalnik – možnost EKA 163B
EKA 164B
MMIGRS2
Programerska orodja AK-ST 500
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Compressor/condenser control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Tip AK-PC 782A
Upravljanje olja Yes, w. CO2
Več informacij Transcri.,Speed,CO2,HP,Oil,HR
Vhod za regulacijo kapacitete Pressure
Vhodni/izhodni priključki maks. 160 kos
Vrsta komunikacije LON RS485
RJ11 (CAN) to Display
RS232
USB-B to PC
Vrsta krmilnika Pack Controller
Vrsta krmilnika kondenzatorja Temperature
Značilnosti izdelkov CO2 compliant
External comm. included
Floating condenser pressure
Heat recovery function
Load shedding
Night setback
P0 optimization
Pump control
Three way valve control
Št. dodatnih modulov maks 11 kos
Št. varnostnih signalov maks 6 kos

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality