AK-PC 710

080Z0106

Napajalna napetost [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: RS232; LON RS485, Oblika pakiranja: Enojno pakiranje, Količina v pakiranju: 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.932 Kilogram
Neto masa 0.645 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702423287048

 

Analog inputs (AI) [pc] 11 kos
Digital outputs (DO) [pc] 8 kos
Dodatki Electron. control accessories
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Fixed IO connections
Ime izdelka Pack controller
Jezik izdelka Dutch
English
French
German
Italian
Spanish
Količina v pakiranju 1 kos
Maks. število kompresorjev 6 kos
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Območje aplikacije Capacity control
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Poraba energije [VA] 8 VA
Prikazovalnik spredaj No
Prikazovalnik – možnost EKA 163B
EKA 164B
EKA 166
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Compressor/condenser control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje C-TICK
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
Tip AK-PC 710
Več informacij Speed, Step
Vrsta komunikacije LON RS485
RS232
Vrsta krmilnika Pack Controller

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality