AK-PC 551

080G0281

null: 8, Napajalna napetost [V] AC: 110 - 230, Vrsta komunikacije: MODBUS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 12

Podatki o izdelku

Bruto masa 662 Gram
Neto masa 510 Gram
Volume 2.799 Liter
EAN 5702428843041

 

1 Masa primarne baterije kg 0.0014
1 Skupna masa primarnih baterij kg 0.0014
Analog inputs (AI) [pc] 8 kos
Analog outputs (AO) [pc] 2 kos
Digital inputs (DI) [pc] 8 kos
Digital outputs (DO) [pc] 8 kos
Division 25
Dodatki Electron. control accessories
Frekvenca [Hz] 50/60 Hz
Funkcija 2 Suction and common Condenser
Ime izdelka Pack controller
Jezik izdelka Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
French
German
Hungarian
Italian
Polish
Portuguese
Romania
Russian
Serbian
Spanish
Turkish
Količ. baterij 1
Količina v pakiranju 12 kos
Krmiljenje zmogljivosti ventilatorja Step/ Speed
Maks. število kompresorjev 8 kos
Metoda vgradnje DIN rail
Možnost servisiranja No
Napajalna napetost [V] AC [maks.] 230 V
Napajalna napetost [V] AC [min.] 110 V
Način kapacitete kompresorja Step/ Speed/ PWM
Način krmiljenja ventilatorja PI
Način regulacije kapacitete PI
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje aplikacije Capacity control
Oprema Incl. Connectors
Oznaka CE Yes
Oznaka UL Yes
Oznaka vrste AK-PC 551
PFAS content [Yes/No] No
Poraba energije [W] 10 W
Prikazovalnik spredaj Yes
Prikazovalnik – možnost On front. Option: MMIGRS2
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z drugimi RoHS EAEU RoHS
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Compressor/condenser control
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje CE
CMIM
EAC
cURus
Tip AK-PC 551
Več informacij Relays 5,6 solid state type
Vhod za regulacijo kapacitete Pressure/ Temperature
Vrsta baterije Lithium coin cell (CR1620)
Vrsta komunikacije MODBUS
Vrsta krmilnika kondenzatorja Pressure/ Temperature
Vsebuje baterije Yes
Značilnosti izdelkov Buzzer
Compressor safety
Discharge gas temp. safety
Fan safety
Floating condenser pressure
Heat recovery function
High pressure safety
LCD display built in
Load shedding
Low pressure safety
Night optimization
P0 optimization
Real time clock
Suction gas temp. safety

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality