Prikaži več
RT

Shows 17 product(s)

017D001366

RT262A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.1 - 1.5, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 11

017D001466

RT260A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.5 - 4, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

017D001566

RT260A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.5 - 6, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42

017D001666

RT260A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 1.5 - 11, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42

017D002166

RT260A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.5 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 22

017D002266

RT260A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.5 - 4, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP54, Maks. delovni tlak [bar]: 22

017D002366

RT260A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.5 - 6, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42

017D002466

RT260A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 1.5 - 11, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42

017D002566

RT262A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.1 - 1.5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 11

017D002766

RT262A

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0 - 0.3, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 11

Ogled: