Dodaj garancijo
Izdelek je bil dodan v košarico
017D002566 dodano v košarico
Izberite garancijo iz spodnjega seznama, da jo uporabite za svoj frekvenčni pretvornik. Ne pozabite, da lahko izberete samo eno garancijo, in če imate več frekvenčnih pretvornikov, bo ista garancija priložena vsakemu frekvenčnemu pretvorniku. Upoštevajte, da po priložitvi garancije ne boste mogli spremeniti števila frekvenčnih pretvornikov.
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
RT262A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


RT262A
017D002566
Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.1 - 1.5, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 11
Količinske cene
Dosezite prihranek stroškov s količinskim nakupom
Količina | Units of measure | Cena |
---|