RT262A

017D001366

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 0.1 - 1.5, Vrsta tlačnega priključka: M, Velikost tlačnega priključka: 12 x 1.5, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 11

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.24 Kilogram
Neto masa 0.962 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042895

 

Dodatki Generic accessories
Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta SPDT+SPST
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Hladilna sredstva R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Ime izdelka Differential pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP RT Presso_Diff.Presso
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 9 kos
Maks. delovni tlak [bar] 11 bar
Maks. delovni tlak [psig] 160 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 13 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 188 psig
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] 9 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] -1 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] 131 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] -15 psig
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 1.5 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 0.15 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.1 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.01 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] 22 psi
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] 1.5 psi
Opis izdelka Diff. Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključku Cutting ring 6mm tube
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razlika kontakta [bar] 0.1 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -40 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -40 °F
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] 9 bar
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] -1 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard tlačnega priključka ISO 8434-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip RT262A
Tlak, moški/ženski Male
UL approved refrigerants R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka 12 x 1.5
Vrsta tlačnega priključka M
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP66
Čas popustitve releja [s] 0 s
Št. dokumenta SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality