RT260A

017D002466

Razpon nastavitve tlačne razlike [bar]: 1.5 - 11, Vrsta tlačnega priključka: G, Velikost tlačnega priključka: 3/8, Zaščitaohišja IP: IP66, Maks. delovni tlak [bar]: 42

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.276 Kilogram
Neto masa 1.002 Kilogram
Volume 4.715 Liter
EAN 5702428042819

 

Dodatki Generic accessories
Switches accessories
Električni priključek Screwed cable entry
Električni priključki, moški/ženski Female
Električni spec. standard EN 60947-4/-5
EN 60947, električne lastnosti Insulation: 400V
Pollution degree: 3
Rated impulse voltage: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 10A
EN 60947, lastnosti ožičenja Flex, ferrules: 0.2-1.5 mm2
Flex, no ferrules: 0.2-2.5 mm2
Solid/stranded: 0.2-2.5 mm2
EU RoHS izjeme No
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija ponastavitve (Reset) Auto
Hladilna sredstva R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
R717
Ime izdelka Differential pressure switch
Ime izdelka v dokumentu SCIP RT Presso_Diff.Presso
Kategorija EEE 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Količina v pakiranju 9 kos
Maks. delovni tlak [bar] 42 bar
Maks. delovni tlak [psig] 609 psig
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 47 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 681 psig
Moč kontakta AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Možnost servisiranja Contact systems
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Maks] 31 bar
Območje delovanja na strani LP [bar] Pe [Min] -1 bar
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Maks] 450 psig
Območje delovanja na strani LP [psig] Pe [Min] -15 psig
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 11 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Maks] 1.1 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 1.5 bar
Območje nastavitve tlačne razlike [bar] [Min] 0.15 MPa
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Maks] 159.5 psi
Območje nastavitve tlačne razlike [psi] [Min] 21.8 psi
Opis izdelka Diff. Pressure Switch
Opombe o tlačnem priključku Weld nipple d6.5/D10mm
Oznaka CE Yes
Podvržen (uredbi) OEEO Yes
Razlika kontakta [bar] 0.5 bar
Razpon temperature okolja [°C] [Maks] 70 °C
Razpon temperature okolja [°C] [Min] -50 °C
Razpon temperature okolja [°F] [Maksimalna] 158 °F
Razpon temperature okolja [°F] [Minimalna] -58 °F
Razpon tlaka [bar] Pe [Maks] 31 bar
Razpon tlaka [bar] Pe [Min] -1 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupina izdelkov Switches and thermostats
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje CCC
CE
CMIM
EAC
KR
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
Standard tlačnega priključka ISO 228-1
Standardni električni priključek DIN 40430
Tip RT260A
Tlak, moški/ženski Male
UL approved refrigerants R11
R12
R123
R124
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R507C
Velikost električnega priključka 2xPg 13.5
Velikost tlačnega priključka 3/8
Vrsta tlačnega priključka G
Vsebuje baterije No
Zaščitaohišja IP IP66
Čas popustitve releja [s] 0 s
Št. dokumenta SCIP f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality