VACON® NXP Common DC Bus

Visar 882 produkt(er)

132H0201

7DA-016850-000019559

NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9

NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC, 168 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA01685-A0T02SG-A1A2B500E9

132H0458

7DB-002252-000023660

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon Bromschopperenhet
380–500 V AC, 22 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

132H0605

7DA-103060-000026559

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1030 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 13, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAKR+SPXC

132H0606

7DA-046050-000026557

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA04605-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GAAB+SPXC

132H0668

7DA-046050-000026298

NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106

NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC, 460 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (D7)Ledn.spänningsmätn.
D Slot: Inget tillval
E Slot: OPT-E9-V: 2-Port Ethernet
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA04605-A0T02SG-A1A2D700E9+GRID+ARFIF106

132H0792

7DA-103060-000025813

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC), 1030 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 13, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

132H0793

7DA-032560-000025815

NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC), 325 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 10, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA03256-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

132H0946

7DA-016850-000004419

NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000

NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC, 168 A,IP00
Grafisk panel
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA01685-G0T02SG-A8A2B50000

132H1196

7DN-065060-000015411

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Likriktarenhet
525–690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Ingen lokal manöverpanel (NXN)
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: Inget tillval
B Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60

132H1465

7DB-016850-000023641

NXB01685-A0T08SG-A800000000

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Bromschopperenhet
380–500 V AC, 168 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
B Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXB01685-A0T08SG-A800000000

Visa: