132H1196
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
NXN06506-X0T0NSV-0000000000+LS60
Vacon Likriktarenhet
525–690 V AC (640–1100 V DC), 650 A,IP00
Ingen lokal manöverpanel (NXN)
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: Inget tillval
B Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU
Andra alternativ enligt modellkod
VACON® NX-familjen med luftkylda och vätskekylda frekvensomriktare är konstruerad för ett brett urval av krävande industriella tillämpningar.
Den omfattar väggmonterade frekvensomriktare, kapslade frekvensomriktare och systemfrekvensomriktare inom ett effektområde på 0,55 kW–5,3 MW.
Vätskekylda varianter passar bra för tillämpningar där luftkvaliteten är viktig, utrymmet är begränsat och där effektiv värmeöverföring krävs.
VACON® NX-omriktarna erbjuder maximal motorstyrningsprestanda och dynamik för både enaxlade maskiner och frekvensomriktarsystem.
Tack vare konfigurerbara I/O och fältbussar kan alla slags anslutningsbehov uppfyllas. Du kan specialanpassa omriktarens funktioner för att uppnå kostnadsbesparingar och mer djupgående maskinintegration.