7DB-002252-000023660

132H0458

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM
Vacon Bromschopperenhet
380–500 V AC, 22 A,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: Inget tillval
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 06

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXB00225-A2T08SV-A100000000+QGLM

Produktinformation

Bruttovikt 19.5 kg
Nettovikt 18.5 kg
Volym 0 l
EAN 5714853290703

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXB Bromschopperenhet
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0022 22 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning 8 BCU Bromschopperenhet
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGLM Genomföring (metr.)
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B 00 Inget tillval
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +ABFIFF01 Bromschopper-enhet NBX
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FR06 Kapsling 06
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DB-002252
Typkod del 2 -000023660
Försäljningstext FR0600225-2T
Modellkod01 NXB00225-A2T08SV-
Modellkod02 A100000000+QGLM
Beräknad nettovikt [kg] 16
Beräknad bruttovikt [kg] 17
Motoreffekt låg överbel. [kW] 2X14
Motoreffekt hög överbel. [kW] 7.5
Mått BxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig ström (HO) [A] 16
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DB-002252-118M2V
Lagerkod 7DB-002252
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 18.5
Help Counter 1
Anläggning från Orderline B503
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality