NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC

132H0792

NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
525–690 V AC (640–1100 V DC) 1030 AIP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)
C Slot: (B5)3RO(NO)
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 13, INU

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA10306-A0T02SG-A1A2B50000+GSNT+GALR+SPXC
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 307 Kilogram
Nettovikt 306 Kilogram
EAN 5714853294145

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXA AFE-enhet (Active Front-End)
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 1030 1030 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning 2 AFE-modul utan LCL
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSNT Utan emballage
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C B5 (B5)3RO(NO)
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +ARFIFF02 AFE-tillämpning NXA,NXI,NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö +GALR Lloyd's Register
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FI13 Kapsling 13, INU
Underordn. gruppidentifiering +SPXC (+SPXC)VEO sub-konfig, end. Su
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DA-103060
Typkod del 2 -000025813
Försäljningstext FI1310306-0T FI1310306-0T
Modellkod01 NXA10306-A0T02SG-
Modellkod02 A1A2B50000
Modellkod04 +GSNT
Modellkod05 +GALR
Modellkod06 +SPXC
Calculated Net Weight [kg] 292
Calculated Gross Weight [kg] 293
Motoreffekt låg överbel. [kW] 1194 1194
Motoreffekt hög överbel. [kW] 1065 1065
Mått BxHxD [mm] 708X1030X553 708X1030X553
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1214 1214
Kontinuerlig ström (HO) [A] 1084 1084
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7 7
Plattform VXSNXLM D D
Lagerkod del 1 7DA-103060-1187JB
Lagerkod 7DA-103060 7DA-103060
kontrollera om fullständig OK OK
Salescode part 2 A1A2B50000
STAT NO 02525
Calculated Net Weight 306
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Recommended Plant ERR01 ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality