7DB-016850-000023641

132H1465

NXB01685-A0T08SG-A800000000

NXB01685-A0T08SG-A800000000
Vacon Bromschopperenhet
380–500 V AC, 168 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
C Slot: Inget tillval
D Slot: Inget tillval
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 09, INU
B Slot: Inget tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXB01685-A0T08SG-A800000000

Produktinformation

Bruttovikt 68 kg
Nettovikt 67 kg
Volym 0 l
EAN 5714853301096

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXB Bromschopperenhet
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering S Standard luftkyld omriktare
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0168 168 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning 8 BCU Bromschopperenhet
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A8 s A1,AI,AO,10Vref galv.bortko.
Tillvalskortplats B 00 Inget tillval
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D 00 Inget tillval
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +ABFIFF01 Bromschopper-enhet NBX
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek FI09 Kapsling 09, INU
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DB-016850
Typkod del 2 -000023641
Försäljningstext FI0901685-0T
Modellkod01 NXB01685-A0T08SG-
Modellkod02 A800000000
Beräknad nettovikt [kg] 67
Beräknad bruttovikt [kg] 68
Motoreffekt låg överbel. [kW] 2X107
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 239X1030X372
Kontinuerlig ström (NO) [A] 2X168
Kontinuerlig ström (HO) [A] XXX
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DB-016850-118NAB
Lagerkod 7DB-016850
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 67
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality