Visar 42 produkt(er)

132L5989

IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
2.4 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA01c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX

132L6105

IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
4.8 A 1.1 kW/1.5 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA02c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6106

IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
2.2 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA01c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N02-02A2E20F4+ACXX

132L6107

IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
4.2 A 0.75 kW/1 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA01c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N02-04A2E20F4+ACXX

132L6108

IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA02c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N02-06A8E20F4+ACXX

132L6109

IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX
1~ 200-240 V AC
9.6 A 2.2 kW/3 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA02a
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N02-09A6E20F4+ACXX

132L6110

IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
2.2 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/öppen typ
C1 No integrated brake chopper
ram storlek: MA01c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N02-02A2E20F0+ACXX

132L6111

IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
4.2 A 0.75 kW/1 HPIP20/öppen typ
C1 No integrated brake chopper
ram storlek: MA01c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N02-04A2E20F0+ACXX

132L6112

IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/öppen typ
C1 No integrated brake chopper
ram storlek: MA02c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6115

IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
9.6 A 2.2 kW/3 HPIP20/öppen typ
C1 No integrated brake chopper
ram storlek: MA02a
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX

Visa: