IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX

132L6112

iC2-30 Convert. frec., refriger. aire
IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
6.8 A 1.5 kW/2 HPIP20/Tipo abierto
C1 No integrated brake chopper
Tamaño Chasis: MA02c
Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: IC2-30FA1N02-06A8E20F0+ACXX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 1.855 Kilogram
Peso neto 1.275 Kilogram
EAN 5714853456550

 

Serie de productos +DAMI iC2-Micro
Serie de producto IC2-30 iC2-30
Tipo de producto FA Convert. frec., refriger. aire
Tensión de red 02 200-240 V AC
Intensidad nominal -06A8 6.8 A
Potencia de salida 1K5 1.5 kW/2 HP
Grado de protección E20 IP20/Tipo abierto
Nivel de CEM F0 C1
Chopper de frenado +ACXX No integrated brake chopper
Person. ID paquete de archivos +EAXXXXXX Sin personalización
ID de software de producto +ECXXX Última versión desarrollada
Tipo de bastidor MA02C MA02c
Código de modelo 01 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Código de modelo 02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Código descriptivo parte 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Código descriptivo parte 2 -000060917
Catálogo de productos NO_VIEW NO VIEW
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio
Función del producto 1N 1~
Product View (Switch) GLBL Global (estándar)
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Salescode part 1 IC2-30FA1N02-06A8E20F0 IC2-30FA1N02-06A8E20F0
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Spare Parts

Seleccionar detalles de búsqueda

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality