IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX

132L6105

iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
4.8 A 1.1 kW/1.5 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA02c
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: IC2-30FA1N01-04A8E20F4+ACXX
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 1.736 Kilogram
Nettovikt 1.156 Kilogram
EAN 5714853456376

 

Produktserier +DAMI iC2-Micro
Produktserier IC2-30 iC2-30
Produkttyp FA Frekv.omriktare, luftkyld
Nätspänning 01 100-120 V AC
Strömmärkdata -04A8 4.8 A
Märkeffekt 1K1 1.1 kW/1.5 HP
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
EMC-nivå F4 C4
Bromschopper +ACXX No integrated brake chopper
ID för anpassningspaket +EAXXXXXX Ingen anpassning
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Rambeteckning MA02C MA02c
Modellkod01 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Modellkod02 +ACXX
Calculated Gross Weight [kg] 1.6
Calculated Net Weight [kg] 1.3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Typkod del 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Typkod del 2 -000060911
Product Catalog NO_VIEW NO VIEW
Funktion 1N 1~
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Salescode part 1 IC2-30FA1N01-04A8E20F4 IC2-30FA1N01-04A8E20F4
Salescode part 2 +ACXX +ACXX

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality