132L6115
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N02-09A6E20F0+ACXX
1~ 200-240 V AC
9.6 A 2.2 kW/3 HPIP20/öppen typ
C1 No integrated brake chopper
ram storlek: MA02a
Andra alternativ enligt modellkod
Denna kompakta frekvensomriktare för allmänna ändamål passar perfekt för
en mängd olika industriella tillämpningar och HVAC-tillämpningar. Den
presterar med oöverträffad tillförlitlighet även i komplexa
tillämpningar. iC2-Micro erbjuder användarvänlighet, koncentrerad
funktionalitet och enkel driftsättning, allt i ett och samma kraftfulla
och kompakta paket.