132L5989
iC2-30 Frekv.omriktare, luftkyld
IC2-30FA1N01-02A4E20F4+ACXX
1~ 100-120 V AC
2.4 A 0.37 kW/0.50 HPIP20/öppen typ
C4 No integrated brake chopper
ram storlek: MA01c
Andra alternativ enligt modellkod
Denna kompakta frekvensomriktare för allmänna ändamål passar perfekt för
en mängd olika industriella tillämpningar och HVAC-tillämpningar. Den
presterar med oöverträffad tillförlitlighet även i komplexa
tillämpningar. iC2-Micro erbjuder användarvänlighet, koncentrerad
funktionalitet och enkel driftsättning, allt i ett och samma kraftfulla
och kompakta paket.