Visar 10 produkt(er)
Actuator, ICAD 600A-TS
Typ: ICAD 600A-TS, Används för produkt: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33
Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 50, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50
Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 50, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50
Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 80, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 80, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 80
Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 80, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Delprogramnamn: ICMTS, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 80, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 80
Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Delprogramnamn: ICMTS, Anslutning, standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Inlopp anslutningstyp: Lödd, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 54, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 54
Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140
Delprogramnamn: ICMTS, Anslutning, standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Inlopp anslutningstyp: Lödd, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 54, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 54