Exp.motorventil, högtryck, ICMTS 80B

027H3512

Kv värde [m³/h]: 27, Max. Arbetstryck [bar]: 140

Produktinformation

Bruttovikt 5 Kilogram
Nettovikt 4.2 Kilogram
Volym 8.96 Liter
EAN 5715162608944

 

Allowable temp. TS [°C] [max] 150 °C
Allowable temp. TS [°C] [min] -60 °C
Allowable temp. TS [°F] [max] 302 °F
Allowable temp. TS [°F] [min] -76 °F
Anslutning, standard EN 10220
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Delprogramnamn ICMTS
Flödesgrupp 1
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
CRN
UL
Husmaterial Stål
Kategori I
Kommentarer SVL - 140B
Kompatibla Danfoss-regulatorer EKC 326A
Kv värde [gal/min] 31.212 gal/min
Kv värde [m³/h] 27 m³/h
Köldmedium R744
Manuell drift, tillval Via ICAD-inställning
Via flerfunktionsverktyg
Max. Arbetstryck [bar] 140 bar
Max. Arbetstryck [psig] 2030 psig
MaxOPD [bar] 90 bar
MaxOPD [psig] 1305 psig
Operation temp. [°C] [max] 50 °C
Operation temp. [°C] [min] -40 °C
Operation temp. [°F] [max] 122 °F
Operation temp. [°F] [min] -40 °F
Produktbeskrivning Exp.motorventil, högtryck
Produktgrupp Expansion valves
Produktnamn Function module
Produkttillbehör ICAD-tillbehör
ICM-/ICS-/ICLX-tillbehör
Riktning Ingen
Servicerbar ICM-/ICS-/ICLX-reservdelar
Tillämpningsområde Transkritiska CO2-system
Typ ICMTS 80B
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer KÖLDMEDIEVENTIL 53R0
Ventildrift DIREKT
Öppnings-/stängningstid [s] 8 s

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality