Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
148B6861 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140 Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/357097/ID471545740257-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140 Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140](https://assets.danfoss.com/drawings/preview/357097/ID471545740257-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Ventilhus med många funktioner, SVL-140B 50, Max. Arbetstryck [bar]: 140
148B6861
Delprogramnamn: ICMTS, Anslutning, standard: EN 1254-5; ASME B16.50, Inlopp anslutningstyp: Lödd, Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 54, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 54